Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
LDL101 - Capteurs de conductivité
Nomenclature
LDL101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL101: Capteur de conductivité conductif; sortie analogique; possibilité de mis
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de conductivité conductif; sortie analogique; possibilité de mise à l'échelle; à sélectionner conductivité / température; analogique; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68); Température ambiante -40...60 °C; Tenue en pression 35 bar; G 1/2 filetage extérieur cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
LDL101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique