目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LDL201
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_050
200_020_050_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_050/200_020_050_010/ldl201.prj},{NB=LDL201},{BN=LDL201},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/90/22/pc_ldl201aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/90/22/pc_ldl201aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LDL201: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar },{DESCLONG=Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur; analog; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68); Umgebungstemperatur -40...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LDL201 - Leitfähigkeitssensoren
Bill of material
LDL201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL201: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur; analog; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68); Umgebungstemperatur -40...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LDL201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V 077
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1