Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
LDL220 - Leitfähigkeitssensoren
Bill of material
LDL220
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL220: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skalierbar; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur; analog; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68); Umgebungstemperatur -40...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2 Außengewinde Dichtkonus; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LDL220
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET