Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
LI 20TES - Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 20 kW Heizleistung.
Stückliste
LI 20TES-366070
TYP
Bestellkennzeichen
LI 20TES
ARTNR
Artikelnummer
366070
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz min.
5000 m3/h
TTH
Gewindeart Heizung
R
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
3.6 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
25200 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstorm A2 / W35
- A
NC2
Nennstrom A7/W35
8.1 A
GW
Bruttogewicht
257 kg
INFO
Web
Info