目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LI2241
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_020
200_020_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_020/200_020_020_020_010/li2241.prj},{NB=LI2241},{BN=LI2241},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=132},{PREVIEW=../../../_pool_/d3/52/pc_li2141ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d3/52/pc_li2141ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LI2241: Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 132 mm; Mediumtemper},{DESCLONG=Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 132 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) 0...35 °C / 0...65 °C; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LI0132--K-00KNPKG/US/WHG},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LI2241}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LI2241 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LI2241
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI2241: Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 132 mm; Mediumtemper
DESCLONG
Langbeschreibung
Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 132 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) 0...35 °C / 0...65 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LI2241
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI0132--K-00KNPKG/US/WHG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
132