Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LI5131 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LI5131
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI5131: Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longue
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 132 mm; Température du fluide -25...85 °C; Tenue en pression 0,5 bar; Connecteur
BN
Bestellnummer
LI5131
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI0132--K-00KQPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1