Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
LI5142 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LI5142
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI5142: Détecteur de niveau TOR; PNP; signal de commutation; Longueur de la sond
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de niveau TOR; PNP; signal de commutation; Longueur de la sonde L 273 mm; Température du fluide (eau / huile) 0...35; (LI5142 + E43100: 0...65; en cas d'emploi dans l'eau et des fluides aqueux avec des températures > 35 °C, monter l'appareil dans le tube isolant thermique) °C / 0...65 °C; Connecteur
BN
Bestellnummer
LI5142
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique