Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LI5143 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LI5143
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI5143: Binärer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 481 mm; Mediumte
DESCLONG
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; Stablänge L 481 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) 0...35; (LI5143 + E43101: 0...60; bei Einsatz in Wasser und wasserbasierten Medien mit Temperatur > 35° C muss das Gerät in ein Klimarohr eingebaut werden) °C / 0...65 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LI5143
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI0481--K-00KNPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
481