Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
LIK 8TES - Kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 8 kW Heizleistung.
Stückliste
LIK 8TES-366030
TYP
Bestellkennzeichen
LIK 8TES
ARTNR
Artikelnummer
366030
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz min.
2800 m3/h
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
1 Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1.4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
21500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstorm A2 / W35
- A
NC2
Nennstrom A7/W35
3.4 A
GW
Bruttogewicht
236 kg
INFO
Web
Info