카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LK8122
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_010
200_020_020_010_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_010/200_020_020_010_020/lk8122.prj},{NB=LK8122},{BN=LK8122},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=264},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/80/pc_lk8122ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ae/80/pc_lk8122ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LK8122: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 264 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43100: 35...65 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LK0264B-B-00KVPKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LK8122 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LK8122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LK8122: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 264 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43100: 35...65 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LK8122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LK0264B-B-00KVPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
264