Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT192 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT192
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LMT192: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 38 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) -25...85; (Anwendungen nach WHG: 0...85 °C) °C / -25...100; (Anwendungen nach WHG 0...100 °C) °C; G 1/2 Dichtkonus; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LMT192
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LMCCE-A12E-QPKG-2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1