Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LMT292 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LMT292
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LMT292: Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Lon
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Longueur de sonde 28 mm; Température du fluide (eau / huile) -25...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...85 °C) °C / -25...100; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...100 °C) °C; G 3/4 filetage extérieur; Connecteur
BN
Bestellnummer
LMT292
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LMBCE-A34E-QPKG-2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1