카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LR7300
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_020/lr7300.prj},{NB=LR7300},{BN=LR7300},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f7/21/pc_lr3300ah_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f7/21/pc_lr3300ah_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LR7300: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigk},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigkeit 16 bar; 3/4\" NPT Außengewinde; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LR0000B-BN34AQPKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LR7300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LR7300 - IO-Link - Füllstandsensoren mit modularem Sondenkonzept
Bill of material
LR7300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LR7300: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigk
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigkeit 16 bar; 3/4" NPT Außengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LR7300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LR0000B-BN34AQPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1