Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
LRS - легкая телескопическая направляющая, частичное и полное выдвижение (макс. грузоподъемность 3250 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1500 мм)
Спецификация
LRS56-300
INFO1
Long description
LRS — это телескопическая направляющая с частичным или полным выдвижением, изготовленная из холоднокатаной низкоуглеродистой стали. Оцинковка направляющих по стандарту ISO 2081 с последующей пассивацией. Подходит как для легких перемещений, например, кухонных или офисных ящиков, так и требовательных задач в рамках промышленного оборудования или специальной техники.Основные преимущества:• Прочная конструкция, способная выдержать ударную нагрузку без деформаций;• Компактные габаритные размеры делают их идеальными для средних и легких ящиков;• Малый собственный вес и бесшумное перемещение;• Плавное и бесшумное движение даже с тяжелыми грузами;• Смазан консистентной смазкой для шарикоподшипников на основе минерального масла, не требующей обслуживания;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +80 °C без учета опций и аксессуаров.
DIM
Dimensions
GUI
Направляющая
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
mm
VER
Version
H
Ход
mm
HEIGHT
Height
mm
LS
Положение системы блокировки
WIDTH
Ширина
mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
kg
CRAD2
Load capacity for a pair of rails
kg
WEIGHT
Масса
Kg/m
ID1
Inner profile drilling
mm
ID12
Inner profile drilling 1-2
mm
ID13
Inner profile drilling 1-3
mm
ID14
Inner profile drilling 1-4
mm
ID15
Inner profile drilling 1-5
mm
ID16
Inner profile drilling 1-6
0 mm
ED1
Outer profile bore 1
mm
ED12
Outer profile bore 1-2
mm
ED13
Outer profile bore 1-3
mm
ED34
Outer profile distance 3-4
mm
ED15
Outer profile bore 1-5
0 mm
ED56
Outer profile distance 5-6
0 mm