Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LTF44-200
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/te_rail_asmtab_ltf.prj},{NB=LTF44-200},{INFO1=info1_ltf},{GUI=LTF},{DIM=44},{INFO=catalogue},{L=200},{TIF=LTF},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LTF - 钢制伸缩导轨,完全伸长,高刚性(最大承重 1296 N,最大闭合长度 1010 mm)
明细表
LTF44-200
INFO1
Long description
LTF 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相同可移动导轨,和一个 S 形中间件。坚固中间件支持高承重能力,伸长状态下偏转低。主要优点:• 提供一个非常紧凑的截面,44 mm,优化质量 2.7 kg/m• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 可以根据要求调整行程。• 运行温度范围 -20°C 至 +170°C。
GUI
导轨
LTF
DIM
尺寸
44
INFO
目录
目录
L
长度
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
H
行程
210
mm
M
60.0
mm
N
0
mm
NN
孔数量
5