Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LTH..S - Guida telescopica in acciaio con finecorsa dotati di smorzamento, estrazione completa (max. carico 3084 N, max. lunghezza chiusa 1500 mm)
Lista materiale
LTH30S-0300-RF
INFO1
Long description
LTH è una guida telescopica a estrazione completa, composta da un elemento intermedio, con profilo a doppia T e due cursori corrispondenti. La guida è studiata per gestire carichi elevati con un flessione minima e un’elevata rigidità di sistema.Vantaggi principali:• La versione S è disponibile con arresti in acciaio inox, rinforzati e dotati di smorzamento (ideale per applicazioni dinamiche con urti).• Forza di apertura/chiusura estremamente ridotta in virtù della flessione minima, grazie all’elemento intermedio con profilo IPN ultra-rigido.• Semplicità di montaggio: studiata per semplificare l’accesso al montaggio su un lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio della guida, specialmente nei casi di lunghezze notevoli.• Sono disponibili optional per applicazioni che prevedono un’elevata resistenza alla corrosione, incrementabile tramite rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox.• Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +50°C.
GUI
Guida
LTH..S
DIM
Dimension
mm
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Lunghezza
mm
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.
TYPE
A
50 mm
B
100 mm
F
Foro
mm
CDC
N
NF
N. Fori
3
W
Peso
kg