Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
Stückliste
HARTING 21011009984
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009984
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9984
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
117
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.130 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23, M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink