Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-L male 4-p D-cod. with conduit M17x1
Stückliste
HARTING 21038821411
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038821411
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, mit Kabelschutzsystem, gerade, Stift, D-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, mit Kabelschutzsystem, gerade, Stift, D-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,75 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-L male 4-p D-cod. with conduit M17x1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 882 1411
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
mit Kabelschutzsystem, gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4.500 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.800 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-L male 4-p D-cod. with conduit M17x1
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink