Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
Stückliste
HARTING 21033814422
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033814422
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, inkl. Flanschdose, Power over Ethernet (PoE+), für Frontmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, inkl. Flanschdose, Power over Ethernet (PoE+), für Frontmontage, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌3 A, Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Kodierung: D-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 4422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube, Push Pull
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Messing
AAF726
Bemessungsstrom
3 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, inkl. Flanschdose, Power over Ethernet (PoE+), für Frontmontage
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch, PushPull
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
57 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink