Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
Stückliste
HARTING 21011009962
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009962
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9962
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm², Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21, M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink