Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21033221401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033221401
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,34 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 322 1401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
274
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.700 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.800 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink