Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 AK-s Met. für Geh., Kette 100mm
Stückliste
HARTING 09156009103
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09156009103
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubkappe, für Tüllengehäuse, mit Kette (100 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkappe, für Tüllengehäuse, mit Kette (100 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 AK-s Met. für Geh., Kette 100mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 600 9103
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
AAS461
Baugröße
M23
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubkappe, für Tüllengehäuse, mit Kette (100 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubkappe, für Tüllengehäuse, mit Kette (100 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
74199990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink