피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09151000402
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
M23 Hoods/Housings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/344/2487.prj},{NB=09151000402},{MANUID=09151000402},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/24/09_15_100_0401_0402_0403_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Hood, EMC version, Size: M23, Screw locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated},{DESCLONG=Hood, EMC version, Size: M23, Screw locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67, locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition},{MANUTYPEDESC=M23 Hood 7-12 mm},{SUPPLIERALTNO=09 15 100 0402},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAB373=Threaded joint},{AAB396=nickel-plated},{AAB408=Sleeve housing},{AAB504=nickel-plated}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M23 Hood 7-12 mm
Bill of material
HARTING 09151000402
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09151000402
DESCSHORT
Short Description
Hood, EMC version, Size: M23, Screw locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated
DESCLONG
Long Description
Hood, EMC version, Size: M23, Screw locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67, locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23 Hood 7-12 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 100 0402
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
Sleeve housing
AAB504
Housing coating
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67, locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
BAC461
material of housing
Brass
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink