Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-PP-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21021451430
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21021451430
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, P-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, P-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-PP-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 145 1430
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
20
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC076
Codierung (Kopf 1)
P-Kodierung
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im verriegelten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-114
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6.2 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
6.8 mm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-PP-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink