Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
M9H210 - Druckfeste Sensoren
Bill of material
M9H210
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H210: Positionssensor; M12 x 1 / L = 68,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Stec
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionssensor; M12 x 1 / L = 68,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
M9H210
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9B2002-ARKG/B/AM/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2