目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
M9H215
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/m9h215.prj},{NB=M9H215},{BN=M9H215},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/27/27/pc_m9h215ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/27/27/pc_m9h215ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=M9H215: Positionssensor; M11 x 1 / L = 56,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,5 m PU},{DESCLONG=Positionssensor; M11 x 1 / L = 56,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,5 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
M9H215 - Druckfeste Sensoren
Bill of material
M9H215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H215: Positionssensor; M11 x 1 / L = 56,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,5 m PU
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionssensor; M11 x 1 / L = 56,5 mm; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,5 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
M9H215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1