Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Magnochem-Bloc Horizontal Pump - Bomba de acoplamiento magnético
Lista de materiales
040-025-160
CMPSIZE
Tamaño de componente
PRDCPT
Concepto de diseño
MNCPLNSZE
Tamaño del acoplamiento magnético
LUBTYP
Tipo de lubricación
LUBMON
Control de vibraciones
CNNSTDDIMDN1
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
CNNSTDDRLDN1
Modelo de la brida de entrada
NMNLPRDRLPN1
Presión nominal de entrada
NMNLPRDIMPN1
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
FLNGSIZEDN1
Diámetro nominal de la brida de aspiración
CNNSTDDIMDN2
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
CNNSTDDRLDN2
Modelo de la brida de salida
NMNLPRDRLPN2
Presión nominal de salida
NMNLPRDIMPN2
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
FLNGSIZEDN2
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
IE
Estándar de accionamiento
MTRPRTCN
Tipo de protección del motor
RTDFRQ
Frecuencia nominal
MTRPOLE
Número de polos del motor
MTRCNSTR
Construcción del motor
MTRSIZE
Tamaño del motor
MTRTMPCLS
Clase de temperatura del motor
PRTCNTYP
Tipo de protección contra explosiones
MTRMFG
Fabricante del motor
EFFCLS
Clase de rendimiento
RTDPWR
Potencia nominal
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Serie del motor
EXTSHFT
Eje prolongado
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensión asignada
MTRMATNO
Número de material SAP del motor
PMPDRV
Accionamiento de la bomba