Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ME5015 - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
ME5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ME5015: Détecteur magnétique; M8 x 1 / L = 40 mm; Portée 60 mm; normalement ouve
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; M8 x 1 / L = 40 mm; Portée 60 mm; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PUR / PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...75 °C; Fréquence de commutation 5000 Hz
BN
Bestellnummer
ME5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MEB3060-ANKG/PH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1