Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MFH200 - Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques
Nomenclature
MFH200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH200: Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 93 mm; Portée 1,8 mm encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 93 mm; Portée 1,8 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...120 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFA3002BBPKG/B/AM/500/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1