카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MFH204
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_040
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_040/mfh204.prj},{NB=MFH204},{BN=MFH204},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/17/6e/pc_mfh202ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/17/6e/pc_mfh202ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MFH204: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaub},{DESCLONG=Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...120 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MFB3002BAPKG/B/AM/500/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MFH204 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
MFH204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH204: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...120 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFB3002BAPKG/B/AM/500/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1