Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MFH213 - Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques
Nomenclature
MFH213
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH213: Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 41 mm; Portée 1,8 mm encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 41 mm; Portée 1,8 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 0,21 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH213
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1