Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
MFS202 - Alle Magnetsensoren
Stückliste
MFS202
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFS202: Magnetsensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; N
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MFS202
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFB3060-ANKG/M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1