Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MFS209 - Alle Magnetsensoren
Bill of material
MFS209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFS209: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 60 mm; Sc
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MFS209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFK3060-ANKG/AM/G/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1