Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MFS212 - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
MFS212
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFS212: Détecteur magnétique; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 60 mm; normalement ouv
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 60 mm; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -40...75 °C; Fréquence de commutation 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MFS212
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFK3060-BPKG/AM/G/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1