Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MGS202 - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
MGS202
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGS202: Détecteur magnétique; M18 x 1 / L = 50 mm; Portée 70 mm; normalement fer
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; M18 x 1 / L = 50 mm; Portée 70 mm; normalement fermé; DC; PNP; 2 m PUR-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...75 °C; Fréquence de commutation 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MGS202
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MGB3070-APKG/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1