目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MGS203
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/mgs203.prj},{NB=MGS203},{BN=MGS203},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1a/fd/pc_mgm2xxxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1a/fd/pc_mgm2xxxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MGS203: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70 mm; Schließer; DC; P},{DESCLONG=Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70 mm; Schließer; DC; PNP; 3 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MGB3070-BPKG/M/3M/ZH},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=60.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MGS203 - Alle Magnetsensoren
Bill of material
MGS203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGS203: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70 mm; Schließer; DC; P
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70 mm; Schließer; DC; PNP; 3 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MGS203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MGB3070-BPKG/M/3M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1