Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MGT000 - Alle Magnetsensoren
Bill of material
MGT000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGT000: Magnetsensor mit Reed-Kontakt; M18 x 1 / L = 66 mm; Schaltabstand 25 mm;
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor mit Reed-Kontakt; M18 x 1 / L = 66 mm; Schaltabstand 25 mm; Schließer; AC/DC; PNP/NPN; 2 m Silikon-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...180 °C
BN
Bestellnummer
MGT000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MGK2030-AKOA/R/2M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1