Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MGT000 - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
MGT000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGT000: Détecteur magnétique avec contact Reed; M18 x 1 / L = 66 mm; Portée 25 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique avec contact Reed; M18 x 1 / L = 66 mm; Portée 25 mm; normalement ouvert; AC/DC; PNP/NPN; 2 m silicone-Câble; IP 65; IP 68; IP 69K; 2 fils; Température ambiante -40...180 °C
BN
Bestellnummer
MGT000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MGK2030-AKOA/R/2M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1