Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MGT201 - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
MGT201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGT201: Détecteur magnétique; M18 x 1 / L = 60 mm; Portée 100 mm; normalement ou
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; M18 x 1 / L = 60 mm; Portée 100 mm; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante 0...104 °C
BN
Bestellnummer
MGT201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1