Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MN200S - Détecteurs à codage magnétique
Nomenclature
MN200S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN200S: Détecteur à codage magnétique; 36 x 13 x 26 mm; Portée 5 mm non encastra
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur à codage magnétique; 36 x 13 x 26 mm; Portée 5 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; (libres de potentiel); DC; 2 m PVC-Câble; IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles); 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN200S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN14005-AKOG/-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1