Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MN205S - Magnetisch-codierte Sensoren
Bill of material
MN205S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN205S: Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht b
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei); DC; 6 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN205S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN16005-AKOG/6m/-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1