Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MN206S - Détecteurs à codage magnétique
Nomenclature
MN206S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN206S: Détecteur à codage magnétique; 36 x 13 x 26 mm; Portée 5 mm non encastra
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur à codage magnétique; 36 x 13 x 26 mm; Portée 5 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; (libres de potentiel); DC; M8 Connecteur; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN206S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN14005-AKOG/L/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1