Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
MN500S - Magnetisch-codierte Sensoren
Stückliste
MN500S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN500S: Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN500S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET