目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MN503S
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/mn503s.prj},{NB=MN503S},{BN=MN503S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8d/79/pc_mn503sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8d/79/pc_mn503sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MN503S: Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht},{DESCLONG=Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; 0,1 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MN44008-AKOG/0.1m/-H/US},{ERPGRSUPPLIER=A2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MN503S - Magnetisch-codierte Sensoren
Bill of material
MN503S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN503S: Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; 0,1 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN503S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN44008-AKOG/0.1m/-H/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1