Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MN5200 - Boîtiers parallélépipédiques
Nomenclature
MN5200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN5200: Détecteur magnétique; 40 x 12 x 26 mm; Portée 60 mm; normalement ouvert;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; 40 x 12 x 26 mm; Portée 60 mm; normalement ouvert; DC; PNP; 0,15 m PUR-Câble; M8 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -40...75 °C; Fréquence de commutation 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MN5200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN-3060-BPKG/0,15M/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1