Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MN5200 - Quaderbauformen
Bill of material
MN5200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN5200: Magnetsensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP;
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP; 0,15 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MN5200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET