카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MS5010
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/ms5010.prj},{NB=MS5010},{BN=MS5010},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ad/f9/pc_is5036ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ad/f9/pc_is5036ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MS5010: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP; },{DESCLONG=Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MS-3060-BPKG/AS-510-TPS},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MS5010 - Quaderbauformen
Bill of material
MS5010
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MS5010: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP;
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MS5010
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1