Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Multibox C/E max xp 1 K Auslegung
Stückliste
9308-00.800
A
Armatur
Multibox C/E max xp 1 K Auslegung
BN
Bestell-Nummer
9308-00.800
KVS
kvs
1.350 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
90 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar