Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Multibox C/RTL
Stückliste
9303-00.800
A
Armatur
Multibox C/RTL
BN
Bestell-Nummer
9303-00.800
KVS
kvs
1.350 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
90 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar