Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Multilux
Stückliste
3856-02.000
A
Armatur
Multilux
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
1500 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
250 mbar